Mandril con llave TE 2, TE 7, TE 6
New productProducto #228434
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
- Tipo de accesorio: Mandriles
- Para usar con: TE 2-M, TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Tipo de mandril: Mandril 13 mm con llave
Compartir
Características
- Productos compatibles con el sistema TE-AC2: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- Productos compatibles con el sistema TE-AC1: TE 6A (1ª gen. LI-Ion con sn: 500 000+), TE 6A & A36 (2ª y 3ª gen.), TE 6S (sn: 700 000+), TE 7 / 7A / 7C
- Productos compatibles con el sistema TE-AC: TE 5, TE 5A, TE 6A (1ª gen. Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- Productos compatibles con el mandril TE-C: martillos perforadores TE-C (SDS Plus)