Tornillos para paneles sándwich autotaladrantes S-CD 63 C
New product Shop Learn MoreProducto #r3493
Tornillo para panel sándwich (acero al carbono de revestimiento doble) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras base de acero de espesor bajo (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Acero al carbono
Otros clientes también buscaron espesores altos, tornillo con arandela o revestimiento doble
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Punta de broca robusta y rápida para el uso en acero de alta dureza (hasta de grado S 450 GD) con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- La rosca de apoyo ayuda a fijar sin abolladuras
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Fijación de paneles sándwich a estructuras de acero
- Acero al carbono de doble revestimiento que permite realizar fijaciones en entornos ligeramente corrosivos
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Fijaciones estancas (arandela de 19 mm incluida)
- Fijación de paneles sandwich a correas
Datos técnicos

CÓMO FIJAR PANELES DE SÁNDWICH
Ofrecemos una amplia gama de herramientas, brocas, tornillos y accesorios para la fijación de paneles sándwich.
Nuestros tornillos se utilizan para instalar paneles sándwich en techos y tabiques, sobre metal grueso o delgado, sobre madera o rieles colados en hormigón.
Están disponibles en diferentes materiales y revestimientos para soportar varios tipos de ambientes corrosivos y se pueden personalizar en el color de su elección. También están sujetos a aprobaciones para cumplir con los criterios de construcción de los distintos países.

Techo con panel de sándwich

Pared con panel de sándwich
Tornillos autoperforantes
1 paso para fijarlos a acero > 12 mm y madera
Tornillo autorroscante
Fijación sobre acero, madera y canales específicos HTU
Tornillo autoperforante de unión
Tornillos libres de virutas para fijar paneles de sándwich de techo superpuestos, diseñados para proporcionar un sellado altamente eficaz
Ocultos o visibles
Nuestros tornillos se pueden instalar de manera que queden ocultos o visibles
Herramientas de instalación
Atornilladoras para acero y para metal
Inserciones
Fijadores de tuercas magnéticos y mecánicos
Arandelas
Gama de tamaños desdelos 12 hasta los
29 mm
Arandelas de forma
Estas están diseñadas para mejorar la firmeza y durabilidad de un punto de fijación y limitar el riesgo de daño al material de base. Están disponibles en una gama de tamaño