Conector angular MT-C-LDP L1 OC
New productProducto #r13751849
Conector angular para montaje de estructuras de carriles de carga o carriles con placa de distribución de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con tuerca de bloqueo dentado Hilti MT, tuercas MQM y de carril MRN, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- El carril vertical se puede inclinar hasta 7 grados para compensar la inclinación del techo
- El conector con el carril se puede inclinar hasta 10 grados para compensar la inclinación del techo
Aplicaciones
- Fijación de conexiones entre dos carriles de carga o un carril y una placa de distribución de carga
- Perfectamente apto para aplicaciones en exteriores