Cargador de varias bahías C4/36-MC4
New productProducto #r4471105
Cargador múltiple de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
- Compatibilidad del sistema de batería: 22 V, 36 V
- Potencia de salida: 90 W
- Corriente de salida: 4 A
Compartir
Otros clientes también buscaron Cuatro puertos, C4 36 MC4, Carga varias baterías, Varios voltajes o Cargador múltiple
Características
- Cargador secuencial de cuatro bahías para todas las baterías de ion de litio de Hilti capaz de incrementar la productividad y reducir el tiempo de inactividad en el lugar de trabajo
- Excelente rendimiento de carga a bajas temperaturas, hasta a -10 °C
- Diseñado para proteger las baterías del bajo voltaje y de otras condiciones de carga adversas
- Totalmente compatible con todas las baterías de ion de litio de 12 V (con adaptador), 14 V, 22 V y 36 V de Hilti
- Dos indicadores LED por cada bahía indican el progreso de carga y el estado de la batería
Aplicaciones
- Carga secuencial de cuatro baterías con lógica de carga prioritaria
- Carga las baterías Ion Litio de 14 V, 22 V y 36 V de Hilti, así como las baterías de 12 V con adaptador