Tornillos para paneles sándwich autotaladrantes S-CD 65 C
New productProducto #r3494
Tornillo para panel sándwich (acero al carbono de revestimiento doble) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras base de acero de espesor alto (hasta 15 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Acero al carbono
Compartir
Otros clientes también buscaron espesores altos, tornillo con arandela o revestimiento doble
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- La rosca de apoyo ayuda a fijar sin abolladuras
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Fijación de paneles sándwich a estructuras de acero
- Acero al carbono de doble revestimiento que permite realizar fijaciones en entornos ligeramente corrosivos
- Conexiones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Fijaciones estancas (arandela de 19 mm incluida)
- Fijación de paneles sandwich a vigas de acero
Para más información técnica, ver los productos por separado.