Perfil MFT-S2S
New productProducto #r6718167
Perfil admisible de carga de alta resistencia como parte del sistema S2S de extensión de suelos
- Longitud: 6000 mm
- Composición del material: EN AW-6063 T66
Compartir
Otros clientes también buscaron perfil metálico, perfil hilti, perfil acero, perfil T o perfiles
Características
- Alineación segura y sencilla debido a la conexión del perfil de soporte S2S pretensado
- Los conectores del perfil permiten la expansión térmica del perfil
- Sistema de fachadas ventiladas modulares
- Las ranuras del indicador muestran la distancia de conexión de perfil mínima con respecto al soporte
- Las ranuras guía permiten instalar de forma precisa los conectores del perfil con tornillos autotaladrantes
Aplicaciones
- Perfil TT para subestructuras de fachadas ventiladas verticales como parte del sistema S2S
- Perfil de alta resistencia que abarca suelos enteros
- Diferentes perfiles disponibles que abarcan una amplia variedad de combinaciones de paneles y cargas