Placa de conexión MT-C-GSP L A OC
New productProducto #r14033300
Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Sistema ajustable: orificios alargados que ofrecen una capacidad de ajuste adicional de 5 mm (1/4 ")
- Compatible con los tornillos tuerca carril de perno roscado MT para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Ensamblado y refuerzo de estructuras de soporte modulares formadas por vigas MT-70 y MT-80
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada