Ángulo premontado MQW-H2-CP
New product UltimateProducto #r8296784
Ángulos premontados galvanizados de alto rendimiento para la fijación de carriles de perfil MQ entre sí
- Ancho de llave: 17 mm
- Composición del material: S275JR - EN 10025, Placa: acero S355J2 - DIN EN 10025-2, Tuerca: S355MC - DIN EN 10149-2, Perno: grado 8.8 - DIN EN ISO 898, Plástico: PA 6.6
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Angular o Ángulos previamente montados
Características
- Sistema preensamblado que agiliza la instalación y evita las pérdidas de piezas
- Elevada capacidad de carga en las tres direcciones
- Ajustable: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema adaptable: los conectores de carril de botón pueden quitarse fácilmente
- Apto para la utilización universal con todos los carriles MQ
Aplicaciones
- Montaje de marcos y otras estructuras de soporte
- Fijación de carriles en ángulos de 90 grados