Placa de conexión MT-C-GLP X A OC
New productProducto #r14033098
Placa conectora galvanizada en caliente para la conexión de vigas voladizas a vigas MT-80 y MT-100 en entornos con nivel de corrosión medio
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Mayor resistencia de carga para vigas voladizas
- Sistema ajustable: orificios alargados que ofrecen una capacidad de ajuste de 5 mm (1/4 ")
- Compatible con los tornillos tuerca carril de perno roscado MT para un montaje mucho más rápido y adaptable
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Conexiones en ángulo recto entre vigas MT-80 (incluidas las vigas voladizas)
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada