MQV 2/2 D-F
New productProducto #r4358
Base de carril galvanizada en caliente para la fijación de carriles de carga a hormigón
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron HDG, Carril a carga de hormigón o Base de carril galvanizada en caliente
Características
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-C que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Conexión de carriles en cualquier material base
- Posibilidad de premontaje del tornillo tuerca MQN HDG plus
Aplicaciones
- Conexión de carriles de carga a varios materiales base