Filtros

925 Productos para "c2c"

Nuevo

undefined
Description
Conector base para el anclaje 3D de estructuras de vigas MT-90 de carga pesada a hormigón para uso en exteriores con nivel de contaminación bajo a moderado (C3)
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
3 mm
undefined
Description
Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI-90 a hormigón en aplicaciones pesadas
Composición del material
Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero de calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
Acabado
HDG: conector de 55 µm mín. - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca de 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuron

undefined
Description
Cortadora en línea a batería para cables de cobre y aluminio de hasta 2"/50 mm (plataforma de batería Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
137 x 75 x 485 mm
undefined
Description
Martillo perforador SDS Plus (TE-C) compacto, con dos modos y empuñadura de tipo pistola para tareas de perforación con y sin percusión
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.7 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
4 - 12 mm
Energía de impacto
1.8 J
undefined
Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Mandriles
Tipo de mandril
Mandril tipo click
Información adicional sobre accesorios
Para el uso con el sistema TE 30-A
undefined
Description
Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-328 mm (de 1/2" a 12") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Acero Q355 o superior
undefined
Description
Clavija de centrado de repuesto para brocas corona de martillos perforadores TE-Y-F-BK/vástago TE-C-GS
Tipo
Pasador de centrado
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
Description
Tornillo torx económico para anclajes plásticos HUD universales (acero al carbón, cabeza avellanada)
Materiales base
n/a
Configuración de cabeza
Avellanado Torx
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
undefined
Description
Tornillo pozidrive económico para anclajes plásticos HUD universales (cabeza avellanada)
Materiales base
n/a
Configuración de cabeza
Avellanado Torx
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
undefined
Description
Abrazadera y perno para el montaje de sistemas de marco (chapa trapezoidal) en perfiles de subestructura
Composición del material
Acero Q355 o superior
undefined
Description
Mandriles y empuñaduras laterales para el uso con los martillos perforadores TE-C (SDS Plus)
Tipo de accesorio
Mandriles
Tipo de mandril
Mandril tipo click
Información adicional sobre accesorios
Para el uso con el sistema TE 30-A

Nuevo

undefined
Description
Adaptador de carga USB para baterías de 12 V de Hilti que permite cargar dispositivos de tableta, teléfonos y otros dispositivos con puertos USB-C o USB-A
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Martillo perforador SDS Plus (TE-C) compacto de tres modos para tareas de perforación con percusión, perforación con percusión de precisión y perforación sin percusión
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.7 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
4 - 12 mm
Energía de impacto
1.8 J
undefined
Description
Cargador compacto para baterías de ion de litio de Hilti de 12 V
Compatibilidad del sistema de batería
12 V
Potencia de salida
50 W
Corriente de salida
4 A
undefined


Description
Cargador rápido de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
Compatibilidad del sistema de batería
12 V
Potencia de salida
50 W
Corriente de salida
4 A

Nuron

undefined
Description
Cargador compacto para todas las baterías Nuron de Hilti
Compatibilidad del sistema de batería
12 V
Potencia de salida
50 W
Corriente de salida
4 A

Nuron

undefined


Description
Cargador de alta velocidad para todas las baterías Hilti Nuron
Compatibilidad del sistema de batería
12 V
Potencia de salida
50 W
Corriente de salida
4 A
undefined


Description
Cargador compacto de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
Compatibilidad del sistema de batería
12 V
Potencia de salida
50 W
Corriente de salida
4 A

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular reforzado para estructuras de carril de carga pesada MT sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular para el montaje de estructuras del carril de carga ligera
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
3 mm

Nuevo

undefined
Description
Ajuste de ala para el montaje de estructuras de carriles de carga
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carriles de carga
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular reforzado para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MIQ a hormigón en aplicaciones pesadas
Composición del material
Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero de calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
Acabado
HDG: conector de 55 µm mín. - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca de 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
undefined
Description
Sistema de aspiración de polvo para SDS Plus
Para usar con
TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
Peso
0.45 kg
Profundidad de perforación máxima
105 mm
undefined
Description
Útil de colocación SDS plus (TE-C) para la instalación y la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos
No hay datos técnicos disponibles
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
Description
Útil de colocación SDS plus (TE-C) para la instalación y la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos
No hay datos técnicos disponibles
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined


Description
Grapa para conductos metálica con clavo premontado para hormigón para el uso con herramientas de fijación directa con pólvora
Aplicación
Fijación de conductos, Conexiones de tuberías
Material
Acero al carbono
Para el uso con (herramientas)
DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
undefined
Description
Útil de colocación para varillas de anclaje HAS-U con cápsulas HVU2
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Carril de carga MQ de acero inoxidable (A2) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
Altura
20.6 mm
Espesor del material
3 mm
Composición del material
Acero Q355 o superior
undefined
Description
Carril de carga MQ de acero inoxidable (A2) de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
Altura
20.6 mm
Espesor del material
3 mm
Composición del material
Acero Q355 o superior
undefined
Description
Conector de perfiles S2S
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Útil de colocación (HSC)
No hay datos técnicos disponibles
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
Description
Herramienta de colocación: necesaria para la instalación de anclajes de autoexcavado HDA
No hay datos técnicos disponibles
Los productos de este grupo utilizan un extremo de inserción TE-C de Hilti (denominado normalmente SDS-Plus).
undefined
Description
Anclaje plástico previamente ensamblado para hormigón y mampostería con tornillo (acero al carbono, cabeza avellanada)
Materiales base
n/a
Configuración de cabeza
Avellanado Torx
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.

Nuevo

undefined
Description
Anclaje de tornillo de cabeza avellanada de alto rendimiento para fijaciones en hormigón y mampostería (acero al carbono)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Avellanado Torx
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego
               Los productos de este grupo son generalmente aptos para cargas sísmicas.
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
undefined
Description
Carriles anclaje embebidos laminados en caliente de tamaños y longitudes estándar aptos para una amplia gama de aplicaciones
Materiales base
n/a
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Perfil del carril
HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
undefined
Description
Carriles de anclaje embebidos conformados en frío de longitud y tamaño estándar para aplicaciones cotidianas
Materiales base
n/a
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Perfil del carril
HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
undefined
Description
Clavo individual para la fijación en hormigón mediante herramientas de fijación directa con pólvora
Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
Espesor mínimo del material base (hormigón)
80 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
undefined


Description
Clavo individual de alta calidad para la fijación de madera a hormigón mediante herramientas de fijación directa con pólvora
Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
Espesor mínimo del material base (hormigón)
80 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular reforzado y ajustable para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular para el montaje de estructuras de carril de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Ajuste de alas para el montaje de estructuras de carriles de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular ajustable y reforzado para estructuras de vigas y carriles de carga sujetas a cargas 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Brida de argolla multifuncional para la fijación de sistemas de suspensión de cables trenzados MW a cualquier superficie vertical, horizontal o inclinada
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
undefined
Description
Herramienta de diseño de construcción versátil y fácil de utilizar para una sola persona que ofrece precisión de medición en ángulo de 2" y rango ampliado para la colocación de estacas de localización en el lugar de trabajo
Precisión de medición de distancias
±2 mm + 2 ppm
Distancia de funcionamiento de control remoto (diámetro)
2 - 200 m
Clase de protección IP
IP 55 (EN 60529)
undefined
Description
Capuchón de sellado para los clavos que se utilizan en techos y en revestimientos
Aplicación
Fijación de conductos, Conexiones de tuberías
Para el uso con (herramientas)
DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
undefined
Description
Tornillo tuerca carril flexible galvanizado para estructuras bidimensionales
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
3 mm
undefined
Description
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles a hormigón
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
3 mm
undefined
Description
Broca con tope y accesorios
Para el uso con (herramientas)
DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)

Nuron

undefined
Description
Cargador de alta velocidad optimizado para las baterías Nuron B 22-170 y B 22-255 de alta capacidad
Compatibilidad del sistema de batería
12 V
Potencia de salida
50 W
Corriente de salida
4 A
undefined
Description
Anclaje de atornillado directo de máximo rendimiento para fijaciones permanentes en hormigón más rápidas (acero al carbono, cabeza avellanada)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Avellanado Torx
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego
undefined
Description
Pernos en T con muescas capaces de soportar cargas de tracción y cargas cortantes perpendiculares y paralelas (cargas 3D)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Carril de anclaje compatible
HAC-40, HAC-50, HAC-60, HAC-70
Perfil del carril
HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
undefined
Description
Tornillo para madera alado para exterior individual (con revestimiento) para la fijación de madera a estructuras de acero de dureza alta
Tipo de cabeza
PH n.º 3
Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
Tipo de tornillo
Tornillo para madera

Nuevo

undefined
Description
Tornillo autotaladrante (acero al carbono con revestimiento doble) con arandela para la fijación de acero y aluminio a estructuras de madera
Tipo de cabeza
PH n.º 3
Tamaño de arandela
16 mm
Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
undefined
Description
Tornillo para madera alado para exterior individual (con revestimiento) para la fijación de madera a estructuras de acero de dureza media
Tipo de cabeza
PH n.º 3
Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
Tipo de tornillo
Tornillo para madera

Nuevo

undefined
Description
Tornillo autotaladrante (acero al carbono con revestimiento doble) sin arandela para la fijación de acero y aluminio a estructuras de madera
Tipo de cabeza
PH n.º 3
Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
Tipo de tornillo
Tornillo para madera

Nuevo

undefined
Description
Tornillo autotaladrante (acero al carbono con revestimiento doble) con arandela para la fijación de acero y aluminio a estructuras de madera
Tipo de cabeza
PH n.º 3
Tamaño de arandela
16 mm
Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
Showing 61 - 120 of 925 Products