Clavos para hormigón X-C P8
New product StandardProducto #r2907413
Clavo individual para la fijación en hormigón mediante herramientas de fijación directa con pólvora
- Materiales base: Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 80 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Otros clientes también buscaron Sistema de fijación para hormigón, Sistema de fijación sencillo, Clavo para hormigón, Fijación directa con pólvora o Clavo sencillo para hormigón
- Fijación para la fijación de una amplia variedad de materiales finos a bloques de mampostería y hormigón
- Ideal para hormigón ligero a hormigón de resistencia media (hasta hormigón de resistencia 45 N/mm²)
- Idóneo para fijación en hormigón con una dureza de hasta 6000 psi
- Fijación de carriles para tabique seco a hormigón
- Fijación de mallazos y chapas metálicas finas a hormigón, materiales blandos y ladrillo macizo
- Fijación de uniones de ladrillo a mampostería u hormigón
- Fijación de abrazaderas de conductos de climatización o techos suspendidos en hormigón de resistencia normal
- Fijación de cajas de conexiones eléctricas, conductos y cables a bloques de mampostería y hormigón