Adaptador de carga CU 2-12 USB
New productProducto #r17819819
Adaptador de carga USB para baterías de 12 V de Hilti que permite cargar dispositivos de tableta, teléfonos y otros dispositivos con puertos USB-C o USB-A
Compartir
Características
- Convierta cualquier batería de 12 V en una fuente de alimentación: con este adaptador, podrá usar sus baterías de 4 Ah para recargar completamente un smartphone una media de 2 a 3 veces
- Carga a alta velocidad: salida de hasta 45 W para minimizar el tiempo de recarga de smartphones o tabletas
- Fuente de alimentación diseñada para condiciones de trabajo reales: tamaño compacto, carcasa duradera y gancho para cinturón que permite cargar fácilmente el teléfono desde cualquier lugar
- Diseño preparado para el futuro: incluye puertos USB-A y USB-C para el uso con los dispositivos móviles más recientes
- Función de linterna: luz LED integrada que permite convertir su batería de 12 V en una linterna cómoda
Aplicaciones
- Adaptador que permite la carga de dispositivos USB con cualquier batería de Hilti de 12 V
- Conexiones USB estándar que ofrecen compatibilidad con prácticamente cualquier dispositivo móvil común