Cargador compacto C4/12-50
New productProducto #r2907510
Cargador compacto para baterías de ion de litio de Hilti de 12 V
- Compatibilidad del sistema de batería: 12 V
- Potencia de salida: 50 W
- Corriente de salida: 4 A
Otros clientes también buscaron 12V, C4 12 50, Cargador, Batería o Cargador compacto
- Cargador compacto para todas las baterías de ion de litio de Hilti de 12 V
- La carcasa está diseñada para evitar que se produzcan daños en el cable eléctrico
- Sistema de 12 V optimizado para la carga rápida y una vida útil de la celda extralarga
- Tiempo de carga de apenas 35 minutos para la máxima productividad
- Dos sistemas LED indican el estado del cargador, el progreso de la carga y el estado de la batería
- Carga de baterías de Ion-Litio B12 de 2,6 Ah
- Compatible con todas las baterías ion de litio de 12 V de Hilti

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Servicio de reparación de herramientas