Tornillos autotaladrantes de mariposa S-WD 13 C
New product StandardProducto #r5144
Tornillo para madera alado para exterior individual (con revestimiento) para la fijación de madera a estructuras de acero de dureza media
- Materiales base: Metal
- Tipo de tornillo: Tornillo para madera
- Condiciones ambientales: Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal, Entornos exteriores, rurales o urbanos con poca contaminación
Compartir
Otros clientes también buscaron Tornillo autotaladrante, fijación madera-acero o tornillo para fijación a madera
Características
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Tornillo en tiras para el uso en exteriores en entornos ligeramente corrosivos
Aplicaciones
- Fijación de madera a estructuras de acero de dureza media (de 2 mm a 4 o 6 mm como máximo)