Sistema de aspiración de polvo TE DRS-C
New productProducto #r9020844
Sistema de aspiración de polvo para SDS Plus
- Para usar con: TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Peso: 0.45 kg
- Profundidad de perforación máxima: 105 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron DRSC, Aspiración, Polvo, Accesorio o Sistema
Características
- Perforaciones y tareas de cincelado prácticamente libres de polvo con los martillos perforadores SDS Plus
- Las campanas intercambiables de distinta longitud se adaptan a la broca o el cincel que se utilice
Aplicaciones
- Taladro prácticamente libre de polvo con brocas de 5-28 mm de diámetro y profundidad de trabajo de 100-200 mm
- Perforación prácticamente libre de polvo con brocas de 3/16" a 1" de diámetro y de 4 a 7-7/8" de longitud
- Cincelado casi sin polvo con cinceles de 180 - 250 mm de longitud
- Cincelado prácticamente libre de polvo con los cinceles de 7-1/16" a 9-13/16" de longitud