Tornillo tuerca carril MQV-2/2 D
New product PremiumProducto #r2501
Tornillo tuerca carril flexible galvanizado para estructuras bidimensionales
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Gran capacidad de carga, Estructuras de carriles, Ajuste sencillo o Conector de carril para estructuras bidimensionales
Características
- Conector bidimensional: diseñado para ofrecer una elevada capacidad de carga
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con tornillos tuerca carril con botón que permite un montaje adaptable y rápido
Aplicaciones
- Conexión de dos carriles de instalación MQ en el mismo plano
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior