Martillo perforador TE 2-S
New productProducto #r3683
Martillo perforador SDS Plus (TE-C) compacto de tres modos para tareas de perforación con percusión, perforación con percusión de precisión y perforación sin percusión
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.7 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 12 mm
- Energía de impacto: 1.8 J
Compartir
Otros clientes también buscaron cable, taladro, martillo percutor o cinceladora
Características
- Martillo perforador SDS Plus (TE-C) de tres modos para tareas de perforación con percusión, perforación sin percusión y perforación con percusión de precisión
- Motor robusto y de alto rendimiento para máxima fiabilidad
- Mandril TE-C Click de cambio rápido e interruptor de selección fácil de utilizar para máxima comodidad en el trabajo
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de taladro
- La empuñadura lateral de 360° se ajusta fácilmente según la preferencia de uso en los espacios pequeños
Aplicaciones
- Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural
- Taladro con percusión de precisión para hormigón y mampostería, así como en materiales sensibles como baldosas y piedra
- Taladros ocasionales en madera, acero y plástico con un adaptador de mandril opcional especial
- Atornillado con un adaptador de puntas opcional
- Función de retroceso que ayuda a desatascar la broca cuando se queda atascada

Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas