Placa base MIC-C-DH
New productProducto #r7433336
Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI-90 a hormigón en aplicaciones pesadas
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero de calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
- Acabado: HDG: conector de 55 µm mín. - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca de 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones pesadas, fijación de vigas o HDG
Características
- Pieza de alta resistencia diseñada para cargas de aplicación extremadamente altas
- Placas base para conector para hormigón, utilizable con multitud de tipos de anclaje
- Diseño que permite realizar la instalación y la ampliación de manera rápida y sencilla por parte de un único usuario
- No requiere soldadura, lo que permite una instalación más rápida y eficaz
- Galvanización en caliente que ofrece mayor protección frente a la corrosión
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias
- Fijación a hormigón
- Fijación en paredes, suelos y techos
- Diseño que ofrece una elevada capacidad de carga
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio