Herramienta de diseño de construcción PLT 400-2
Herramienta de diseño de construcción versátil y fácil de utilizar para una sola persona que ofrece precisión de medición en ángulo de 2" y rango ampliado para la colocación de estacas de localización en el lugar de trabajo
- Precisión de medición de distancias: ±2 mm + 2 ppm
- Distancia de funcionamiento de control remoto (diámetro): 2 - 200 m
- Clase de protección IP: IP 55 (EN 60529)
Otros clientes también buscaron Herramienta, Diseño, Disposición, Medición or Construcción.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 24 457,35 EUR
Datos técnicos
Precisión de medición de distancias
±2 mm + 2 ppm
Distancia de funcionamiento de control remoto (diámetro)
2 - 200 m
Clase de protección IP
IP 55 (EN 60529)
Tiempo de funcionamiento máximo
6 h
Tipo de batería
Ion-Litio B 22/4,0
Tiempo de carga
0.25 h
Clase de láser
Clase 2 (EN 60825)
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 - 50 °C
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Solución todo en uno: facilidad de uso combinada con mayor rango, precisión y versatilidad para todas las tareas de medición y diseño que se realizan en el lugar de trabajo
- Ahorro de tiempo y mano de obra: las herramientas de diseño de construcción digitales permiten que una sola persona realice la tarea de colocación de estacas de localización y proporcionan acceso directo a los elementos CAD/BIM sin los trabajos de preparación
- Máxima flexibilidad: cámara con zoom para simplificar el establecimiento de objetivos alejados, incluida la función de búsqueda completamente automática de prismas de bloqueo opcionales u otros objetivos
- Mayor distancia de trabajo: rango de hasta 200 m de diámetro estándar
- Precisión en cada punto: primera herramienta de diseño de construcción del mundo con funciones automáticas de calibración y diagnóstico que ayudan a garantizar una mayor precisión del trabajo en todo momento
Aplicaciones
- Colocación de estacas de localización en 2D y 3D en el lugar de trabajo
- Diseño y verificación de cimientos, fontanería subterránea, encofrados y otros elementos de construcción importantes
- Diseño de puntos de fijación, penetraciones y manguitos en suelos y techos
- Configuración mediante líneas de cuadrícula, puntos de control del terreno, reflectores, prismas o elementos existentes, como, por ejemplo, paredes y columnas
- Mediciones hechas a medida para tareas de documentación, cálculo y control de calidad
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Vídeos de Producto
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.