Tornillos autotaladrantes de mariposa S-WD 15 C

Tornillo para madera alado para exterior individual (con revestimiento) para la fijación de madera a estructuras de acero de dureza alta

  • Tipo de cabeza: PH n.º 3
  • Materiales base: Metal
  • Condiciones ambientales: Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal, Entornos exteriores, rurales o urbanos con poca contaminación
estándar

Otros clientes también buscaron tornillo para fijación a maderafijación madera-acero or Tornillo autotaladrante.

Elegir opciones

Rango de espesor fijado MF
  • 10 - 30 mm
  • 10 - 55 mm
  • 10 - 85 mm
Rango de capacidad de taladro DC
  • 4.6 - 10 mm
Longitud
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 119 mm
Tamaño del paquete
  • 100 un
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
Desde 29,62 EUR

Datos técnicos

Tipo de cabeza
PH n.º 3
Materiales base
Metal
Condiciones ambientales
Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal, Entornos exteriores, rurales o urbanos con poca contaminación
Diámetro de cabeza de tornillo
10 mm
Clase de productos
Standard
Tipo de arandela
Ninguno

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Autotaladrante, rápido y robusto
  • Tornillo en tiras para el uso en exteriores en entornos ligeramente corrosivos

Aplicaciones

  • Fijación de madera a estructuras de acero de dureza alta (de 4 mm a 12 mm máximo)

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.