Tornillos para metal autotaladrantes S-MDW61C
New product PremiumProducto #r13193061
Tornillo autotaladrante (acero al carbono con revestimiento doble) con arandela para la fijación de acero y aluminio a estructuras de madera
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Madera
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Ofrece fijaciones más fiables en entornos con nivel medio de corrosión
- Para fijaciones con valores de carga definidos
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado estanco contra el agua
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de madera, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono con revestimiento doble para fijaciones en entornos ligeramente corrosivos C1 – C3 de conformidad con los requisitos de la norma EN ISO 12944-2. (Nota: la certificación ETA-20/0858 solo contempla entornos corrosivos C1)
- Fijaciones resistentes al agua y el polvo con arandela de 19 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.