Martillo perforador TE 2
New productProducto #r3682
Martillo perforador SDS Plus (TE-C) compacto, con dos modos y empuñadura de tipo pistola para tareas de perforación con y sin percusión
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.7 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 12 mm
- Energía de impacto: 1.8 J
Compartir
Otros clientes también buscaron cable, taladro, matrillo percutor o cinceladora
Características
- Martillo perforador SDS Plus (TE-C) con dos modos: para tareas de perforación con y sin percusión
- Motor robusto y de alto rendimiento para máxima fiabilidad
- Mandril TE-C Click de cambio rápido e interruptor de selección fácil de utilizar para máxima comodidad en el trabajo
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de taladro
- La empuñadura lateral de 360° se ajusta fácilmente según la preferencia de uso en los espacios pequeños
Aplicaciones
- Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural
- Taladros ocasionales en madera, acero y plástico con un adaptador de mandril opcional especial
- Atornillado con un adaptador de puntas opcional
- Función de retroceso que ayuda a desatascar la broca cuando se queda atascada
- Taladros en metal sólido Ø 3-13 mm/placas metálicas de hasta Ø 20 mm

Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas