Cargador de alto rendimiento C 8-22 Nuron
New productProducto #r13275404
Cargador de alta velocidad optimizado para las baterías Nuron B 22-170 y B 22-255 de alta capacidad
- Compatibilidad del sistema de batería: Nuron
- Potencia de salida: 450 W
- Corriente de salida: 18 A
Compartir
Características
- Recargue cualquier batería Nuron en solo 30 minutos: la revolucionaria gestión del calor dentro del cargador ayuda a que las baterías vuelvan a una temperatura de carga mucho más rápida después de un uso intensivo
- Baterías de mayor duración: dos ventiladores ayudan a prolongar la vida útil de la batería manteniendo una temperatura más estable durante la carga
- Mantenimiento sencillo: el cable eléctrico se ha rediseño para ofrecer una mayor durabilidad y una fácil sustitución in situ
- Se puede montar en pared: la carcasa incluye agujeros pasantes para fijar el cargador a una pared, no se necesita medición
- Conectividad de datos: permite el intercambio de datos de uso de la herramienta y la batería con la nube de Hilti para conseguir reparaciones más eficientes e información sobre la optimización de las herramientas (requiere el módulo de datos opcional CDM-22)
Aplicaciones
- La forma más rápida de cargar sus baterías Nuron
- Ideal para cargar las baterías B 22-170 y B 22-255 gracias al mayor ahorro de tiempo
- Se recomienda cuando se utilizan herramientas de doble batería, como el martillo neumático a batería TE 2000-22 y la tronzadora DSH 600-22, para conseguir el tiempo de carga más rápido posible