Conector de placa base MIQC-C
New productProducto #r4705716
Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MIQ a hormigón en aplicaciones pesadas
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado en caliente 55 µmDIN EN ISO 1462
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron conexiones acero-hormigón, fijación de vigas o HDG
Características
- No requiere soldadura, lo que permite una instalación más rápida y eficaz
- Orificios alargados que facilitan un posicionamiento exacto
- Sistema ligero que permite una instalación sencilla: no requiere elevadores
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular para la fijación de bandejas de cables, tuberías y otras instalaciones
- Conexión de vigas MIQ-90 a suelos, techos o paredes de hormigón
- Vigas voladizas pesadas con refuerzos y marcos en U en hormigón