Cargador rápido C 6-22 Nuron
New productProducto #r13275488
Cargador de alta velocidad para todas las baterías Hilti Nuron
- Compatibilidad del sistema de batería: Nuron
- Potencia de salida: 240 W
- Corriente de salida: 9.6 A
Compartir
Otros clientes también buscaron C6, 22V, NURON, Plataforma 22V o Cargador
Características
- Recarga más rápida: permite un tiempo de carga hasta un 65 % más rápido que los cargadores C 4-22
- Baterías de mayor duración: la refrigeración activa ayuda a prolongar la vida útil de la batería al refrigerarla eficazmente tras las aplicaciones más exigentes
- Mantenimiento sencillo: el cable eléctrico se ha rediseño para ofrecer una mayor durabilidad y ahora puede sustituirse in situ con rapidez
- Se puede montar en pared: la carcasa incluye agujeros pasantes para fijar el cargador a una pared, no se necesita medición
- Conectividad de datos: permite el intercambio de datos de uso de la herramienta y la batería con la nube de Hilti para conseguir reparaciones más eficientes e información sobre la optimización de las herramientas (requiere el módulo de datos opcional CDM-22)
Aplicaciones
- Carga rápida que ahorra tiempo en las baterías Nuron
- Compatible con todas las baterías Nuron