Soporte angular MT-C-GS A OC
New productProducto #r12288057
Soporte angular ajustable y reforzado para estructuras de vigas y carriles de carga sujetas a cargas 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 3 mm
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Ajustable: los orificios en forma de nube permiten el ajuste de altura en incrementos de 5 mm
- Adaptable: a diferencia de la soldadura, los soportes angulares permiten modificar el carril de carga durante la instalación y para los requisitos de MEP en el futuro
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Conexiones de ángulo recto entre vigas o carriles de carga MT
- Montaje de estructuras metálicas para estructuras de soporte MEP cuando se requieren esfuerzos 3D
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada