Clip de suspensión a techo MW-C
New productProducto #r11853545
Brida de argolla multifuncional para la fijación de sistemas de suspensión de cables trenzados MW a cualquier superficie vertical, horizontal o inclinada
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Características
- Instalación más rápida: basta con enganchar el extremo de argolla de un cable trenzado a la abrazadera de argolla y fijarlo en su posición
- Versatilidad: permite colgar sistemas de suspensión de cables trenzados MW de cualquier superficie plomada, inclinada o nivelada con el mismo soporte de montaje
- Manipulación sencilla: brida de argolla lista para el anclaje
- Marca CE (DIN EN 13964)
Aplicaciones
- Suspensión de sistemas MEP de cables trenzados desde vigas en T de hormigón
- Suspensión de sistemas MEP de cable trenzado de techos planos o inclinados
- Fijación de sistemas de suspensión MEP de cable trenzado a paredes
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Compatibilidad con cables trenzados de Hilti de 1,5, 2,0, 3,0 y 5,0