Cargador compacto C 4-22 Nuron
New productProducto #r13275403
Cargador compacto para todas las baterías Nuron de Hilti
- Compatibilidad del sistema de batería: Nuron
- Potencia de salida: 90 W
- Corriente de salida: 3.5 A
Compartir
Otros clientes también buscaron C4, 22V, NURON, Plataforma 22V o Cargador
Características
- Solución de carga compacta y económica para todas las baterías de herramientas eléctricas Nuron
- Mantenimiento sencillo: el cable eléctrico se ha rediseño para ofrecer una mayor durabilidad y ahora puede sustituirse in situ con rapidez
- Se puede montar en pared: la carcasa incluye agujeros pasantes para fijar el cargador a una pared, no se necesita medición
- Fácil transporte: pequeño tamaño y muescas que facilitan el enrollado de cables para ahorrar espacio en los vehículos y maletines de herramientas
- Conectividad de datos: permite el intercambio de datos de uso de la herramienta y la batería con la nube de Hilti para conseguir reparaciones más eficientes e información sobre la optimización de las herramientas (requiere el módulo de datos opcional CDM-22)
Aplicaciones
- Carga de todas las baterías Nuron