Perfiles para sistemas de soportes modulares: canales en C, perfiles trapezoidales y perfiles de caja para instalar soportes de tubería, conductos de ventilación, bandejas de cables y mucho más

64 Productos

Filtros

Nuevo

Perfil de caja sin costura MT-90H OC
Descripción
Sección de caja de acero de carga pesada con ranura de montaje para la construcción de marcos de acero y soportes modulares en entornos moderadamente corrosivos
Composición del material
Acero S350 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Espesor del material
2.25 mm

Nuevo

Carril de carga MT-40
Descripción
Carril de perfil para uso en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Viga MT-80 OC


Descripción
Sección de caja rectangular de carga pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S350 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Viga MT-70 OC


Descripción
Sección de caja cuadrada, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S350 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Carril de carga MT-40 OC
Descripción
Carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Carril de carga MT-30
Descripción
Carril de perfil para uso en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Carril de carga MT-30 OC
Descripción
Carril de carga perforado y ranurado, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Carril de carga MT-50
Descripción
Carril de perfil para uso en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil MT-50 OC


Descripción
Carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Viga MT-100 OC


Descripción
Sección de caja rectangular de carga extra pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S350 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Viga MT-90 OC


Descripción
Sección de caja cuadrada de carga pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S350 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Carril de carga MT-60
Descripción
Carril de perfil para uso en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Carril de carga MT-60 OC
Descripción
Carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Carril de carga doble MT-40D
Descripción
Carril de carga doble contiguo
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Carril de carga doble MT-40D OC
Descripción
Carril de carga doble contiguo, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Carril de doble perfil MT-30D
Descripción
Carril de doble perfil contiguo
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
2 mm

Nuevo

Carril de doble perfil MT-60D
Descripción
Carril de doble perfil contiguo, para uso en interiores
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
2.75 mm

Nuevo

Carril de doble perfil MT-60D OC
Descripción
Carril de doble perfil contiguo, para uso en ambientes exteriores con poca contaminación
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Espesor del material
2.75 mm

Nuevo

Perfil en L MT-10


Descripción
Carril de perfil en L de carga ultraligera
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil MT-15 L


Descripción
Carril de perfil en L de carga ultraligera, para uso en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil MT-20


Descripción
Carril de perfil en L de carga ligera para trapecios, para uso en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil en L MT-15 OC


Descripción
Carril de perfil en L de carga ultraligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Perfil MT-20 OC


Descripción
Carril de carga de perfil de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Carril de carga MT-40 T
Descripción
Perfil de carga para trapecios y de uso en interior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Carril de carga MT-40 T OC
Descripción
Carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Carril de doble perfil MT-50D
Descripción
Carril de doble perfil contiguo
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
2.75 mm

Nuevo

Carril de perfil MT-50 U (sin ranuras)
Descripción
Carril de perfil hermético sin ranuras/orificios
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
2.75 mm

Nuevo

Canal de doble perfil MT-50D U (sin ranuras)
Descripción
Canal de doble perfil contiguo hermético sin ranuras/orificios
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
2.75 mm

Nuevo

Carril de doble perfil MT-30D OC
Descripción
Carril de doble perfil contiguo, para uso en ambientes exteriores con poca contaminación
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Espesor del material
2 mm
Carril MQ-21.5
Descripción
Carril de carga MQ galvanizado de 21 mm de alto para aplicaciones de carga ligera/media
Homologaciones
ETA
Altura
21.5 mm
Composición del material
S280GD+Z140-M-A-C según la norma DIN EN 10346 2009.7
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
Carril MQ-41
Descripción
Carril de carga MQ galvanizado de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
Homologaciones
ETA
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
Canal de perfil MQ-41-L
Descripción
Carril de carga MQ galvanizado de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
Homologaciones
ETA
Altura
41 mm
Espesor del material
1.5 mm
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
Carril MQ-41 D
Descripción
Carril de montaje doble
Homologaciones
ETA
Altura
82.6 mm
Espesor del material
2 mm
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
Carril MQ-41/3
Descripción
Carril de carga MQ galvanizado de 41 mm de alto y 3 mm de espesor para aplicaciones de carga media
Homologaciones
ETA
Altura
41.3 mm
Espesor del material
3 mm
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
Carril de montaje MQ-21 D
Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media
Altura
41.2 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Carril MQ-52
Descripción
Carril de carga MQ galvanizado de 52 mm de alto para aplicaciones de carga media
Altura
52 mm
Espesor del material
2.5 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
MQ-52-72 D


Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media/alta
Altura
124 mm
Espesor del material
2.5 mm, 2.75 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Carril MQ-72
Descripción
Carril de carga MQ galvanizado de 72 mm de alto para aplicaciones de carga alta
Altura
72 mm
Espesor del material
2.75 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Carriles de montaje MQ-124X D
Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media/alta
Altura
124 mm
Espesor del material
3 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Carril MQ-21-F
Descripción
Carril de carga galvanizado en caliente (HDG, ASTM) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
Altura
20.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
MQ-21-HDG plus
Descripción
Carril de carga galvanizado en caliente (HDG Plus) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
Altura
20.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Carril MQ-21 D-F
Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Altura
41.2 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
MQ-21 D-HDG plus
Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
Altura
41.2 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Carril MQ-41-F
Descripción
Carril de montaje MQ galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
MQ-41-HDG plus
Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Carril MQ-41 D-F
Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Altura
82.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
MQ-41 D-HDG plus
Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
Altura
82.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Carril MQ-52-F
Descripción
Carril de carga MQ galvanizado en caliente (HDG) de 52 mm de alto para aplicaciones de carga ligera/media
Altura
52 mm
Espesor del material
2.5 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
MQ-52-HDG plus
Descripción
Carril de carga MQ galvanizado en caliente (HDG Plus) de 52 mm de alto para aplicaciones de carga media
Altura
52 mm
Espesor del material
2.5 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
MQ-52-72 D-F
Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media/alta
Altura
124 mm
Espesor del material
2.5 mm, 2.75 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Carril MQ-72-F
Descripción
Carril de carga MQ galvanizado en caliente (HDG) de 72 mm de alto para aplicaciones de carga ligera/media
Altura
72 mm
Espesor del material
2.75 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
MQ-124X D-F


Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media/alta
Altura
124 mm
Espesor del material
3 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Carril MQ-21-R
Descripción
Carril de carga MQ de acero inoxidable (A4) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
Altura
20.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Carril MQ-21-RA2
Descripción
Carril de carga MQ de acero inoxidable (A2) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
Altura
20.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088
MQ-41-R


Descripción
Carril de carga MQ de acero inoxidable (A4) de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Carril MQ-41-RA2
Descripción
Carril de carga MQ de acero inoxidable (A2) de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088
Carril MQ-41 D-R
Descripción
Carril de instalación MQ doble de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de carga media
Altura
82.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

Nuevo

Carril MQ-41D-L


Descripción
Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media
Altura
83 mm
Espesor del material
1.5 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
MM-C-16


Descripción
Carril de carga MM galvanizado de 16 mm de alto para aplicaciones ligeras
Altura
16 mm
Espesor del material
1 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Canal MM-C-30
Descripción
Carril de carga MM galvanizado de 30 mm de alto para aplicaciones ligeras
Altura
30 mm
Espesor del material
1 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Mostrando 1 - 60 de 64 Productos

Sistema de soporte MT

Una solución única y completa para todas tus necesidades modulares en obra.

Fácil de diseñar y sencillo de montar, nuestra gama MT responde a todas tus necesidades de instalación de sistemas de soporte. Tanto si se trata de soportes para tuberías, ventilación o cableados como de plataformas de acceso o suelos integrados para proyectos energéticos e industriales, solo necesitarás un sistema versátil, ligero y de gran capacidad de carga.

Hacer más con menos

Una solución de coste optimizado para una variedad de sustratos

Nuestro nuevo y completo sistema MT cubre prácticamente todas tus aplicaciones de soporte. Esta solución es ideal para instalaciones ligeras, como conductos de ventilación y cables eléctricos, así como recubrimientos de barras más pesados.

Con el sistema MT, todo es más fácil que nunca, desde la planificación hasta la gestión y el montaje de carpintería metálica y estructuras de soporte. Además, si eliges el sistema MT, podrás combinar de forma sencilla y directa todos tus sistemas de calefacción, fontanería, electricidad y ventilación en una única estructura de soporte diseñada para una eficiencia óptima. 

Lo más probable es que estés acostumbrado a utilizar el mismo tipo de carril  de soporte para casi todas tus instalaciones. Esto puede parecer más cómodo porque no tienes que dedicar mucho tiempo a elegir, pero probablemente estés pagando más de lo que realmente necesitas.

Descubre a continuación qué tipo de carril es el mejor para tus aplicaciones de instalación.

Carril MT-15

Perfil trapezoidal en L

La solución más rentable para columpios con varillas. Estos perfiles cubren tus aplicaciones más ligeras.

Carril MT-40-T

Perfil trapezoidal en C

También están diseñados para cubrir los soportes de los trapecios en las varillas de manera rentable, y cubren aplicaciones ligeras y medianas.

Carril MT-40

Carriles abiertos en C

Los primeros raíles de tipo C capaces de proporcionar capacidad de carga de cizallamiento sin dentado, cubren los montajes de perfil a perfil para crear soportes en 2D y 3D.

Carril MT-90

Carriles cerrados

Diseñado para estructuras 3D y 2D para cargas pesadas, su patrón de agujeros ha sido diseñado para permitir la conectividad directa con los otros tipos de raíles.

Un ingeniero delante de su ordenador

Un diseño sencillo

Facilita tu planificación

Para optimizar el diseño de tus soportes, hemos desarrollado una nueva gama de soluciones informáticas específicas. Con PROFIS Modular Supports Engineering, puedes crear modelos de tus soportes, calcularlos y exportar la solución final a plataformas de diseño 2D y 3D. 

También proporcionamos plug-ins para herramientas estándar de ingeniería estructural (STAAD.Pro) y herramientas de modelado de diseño de plantas (Smart 3D), así como nuestra biblioteca BIM/CAD y las familias Revit, lo que te permite integrar el diseño del sistema MT en tus procesos de trabajo actuales. 

Por último, nuestros ingenieros ofrecen su experiencia para ayudarte a simplificar incluso los proyectos más grandes y complejos.

Los componentes del sistema MT pueden conectarse con una sola mano mediante pernos roscados

Sistema completo

Para una instalación más rápida, más segura y más sencilla

La instalación de los rieles pesados MT, los perfiles espaciadores y otros componentes es intuitiva y sencilla.

Conecta los rieles con una sola mano utilizando pernos roscados que eliminan la necesidad de tuercas y arandelas. 

Para simplificar la instalación, también hemos desarrollado los innovadores conectores Twist-Lock, que encajan en el perfil espaciador con una sola mano, empujando y girando. Una vez instalados, cortan una ranura en el riel, lo que permite una colocación rápida y muy precisa de los componentes. Los Twist-Locks no se deslizan hasta el apriete final y pueden reposicionarse posteriormente.

Además, en algunos casos puedes no necesitar conectores en absoluto debido a la conectividad directa de riel a riel o de pata a viga. Incluso cuando utilices toda la gama de componentes MT, te beneficiarás de un sistema racionalizado, diseñado para ser lo más versátil posible.

Un cliente y un representante de ventas de Hilti se dan la mano detrás de un sistema de soporte premontado,

Soluciones «llave en mano»

Prefabricación de sistemas de soporte

El sistema MT de Hilti se puede cortar y montar in situ con facilidad. Es completamente flexible, lo que te permite realizar ajustes sobre el terreno y evitar costosas repeticiones. También podemos ayudarte en tu proyecto ofreciéndote servicios de corte, montaje y premontaje.

Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.

Rieles de soporte MT

Construido para durar

Alta resistencia a la corrosión

El sistema MT está diseñado para ofrecer una óptima resistencia a la corrosión tanto en interiores como en exteriores.

Para la exposición en interiores, te beneficiarás de la solución de alta calidad establecida por Hilti, en la que los perfiles están galvanizados por el proceso Sendzimir y los conectores y las placas base están electrogalvanizados.

La solución exterior combina el zinc galvanizado en caliente (para componentes como conectores, soportes y placas base) y el zinc-magnesio (tecnología ZM) para los perfiles. Los perfiles ZM cumplen con la norma EN 10346 y ASTM A1046. Con la tecnología ZM, te beneficiarás de ventajas como la robustez y la durabilidad, un mayor respeto por el medio ambiente y una mejor optimización de los costes. Dado que la mayor parte del acero de las estructuras de soporte modulares se encuentra en los perfiles, tiene sentido aprovechar las ventajas de la tecnología ZM de este modo.