Carril de doble perfil MT-30D OC
New productProducto #r18049663
Carril de doble perfil contiguo, para uso en ambientes exteriores con poca contaminación
- Composición del material: S280GD
- Espesor del material: 2 mm
- Peso: 2.97 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron MT-30D OC, Carril de carga doble MT-30D OC o Carril de carga doble, para uso en exteriores con poca contaminación
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- Complejidad reducida al mínimo: el sistema MT está diseñado para ayudarle a simplificar tanto las operaciones logísticas como la instalación in situ
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes MT de Hilti para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta la estructura modular de carga más pesada
- Instalación más sencilla: compatible con el innovador sistema de bloqueo trenzado de MT, que permite el uso de una amplia variedad de conectores y placas base MT
- Resistencia a la corrosión: revestido con magnesio de zinc, que ayuda al puntal MT a resistir la humedad y la corrosión química sin ningún tratamiento adicional, incluso en los bordes cortados
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo, como marco de puntal tipo poste
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo, como marcos de puntal trapezoidal suspendidos
- Soportes de vigas voladizas montados en pared para tuberías más pesadas
- Estructura 3D modular para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada