MQ-21 D-HDG plus
New productProducto #r4317
Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
- Altura: 41.2 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
Compartir
Otros clientes también buscaron carril 21 doble galvanizado o carril 21 doble
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Posibilidad de realizar la instalación en ambos lados, lo que ofrece una elevada flexibilidad de aplicación
- Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
- Sistema de carriles modulares que ofrecen versatilidad y flexibilidad
- Elementos de aislamiento acústico disponibles para todos los carriles de instalación MQ
Aplicaciones
- Recomendado para instalaciones en interiores húmedos, zonas exteriores con poca o ninguna exposición a la intemperie y en fachadas con ventilación trasera
- Sistemas de soporte modulares para tuberías
- Sistemas de soporte modulares para bandejas de cables y conductos de aire
- Sistemas de soporte modulares para estructuras en 3D
- Instalación con montaje en pared