Canal MM-C-30
New productProducto #r6133
Carril de carga MM galvanizado de 30 mm de alto para aplicaciones ligeras
- Altura: 30 mm
- Espesor del material: 1 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
Compartir
Otros clientes también buscaron carril ligero, sistemas de carril , carril de instalación, carril de carga o carriles
Características
- Perfil en C con bordes dentados que optimizan la capacidad de resistencia a la tracción y los cortes
- Ranuras posteriores optimizadas que permiten realizar fijaciones con mayor rapidez y flexibilidad
- Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
- Sistema de carriles de instalación modular que ofrece versatilidad y flexibilidad
- El sistema MM de Hilti cumple los requisitos de las normas de construcción ecológica líderes en el sector (LEED®, DGNB®, BREEAM®, etc.)
Aplicaciones
- Sistema de fijación de tuberías de carga ligera a media
- Fijación de conductos de ventilación y bandejas de cables
- Recomendado para su uso en interiores secos
- Recomendado para uso en interiores secos