Carril de carga MT-50
New productProducto #r12218908
Carril de perfil para uso en interiores
- Composición del material: Acero S280 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material: 2.75 mm
Compartir
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- La complejidad se reduce al mínimo: se optimizan las operaciones logísticas y sobre el terreno, y se simplifica la instalación
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes Hilti MT para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta el entramado modular de carga más pesada
- Instalación más sencilla: compatible con el innovador sistema TWIST-Lock de MT, que permite el uso de una amplia variedad de conectores y placas base MT
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo, como encuadre del puntal del marco
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo, como marcos puntal trapecio suspendidos
- Soportes de vigas voladizas montados en pared para tubos, conductos y cables más pequeños
- Entramado 3D modular para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables
- Apto para el uso en entornos secos de interior