Carril MQ-72-F
New productProducto #r4348
Carril de carga MQ galvanizado en caliente (HDG) de 72 mm de alto para aplicaciones de carga ligera/media
- Altura: 72 mm
- Espesor del material: 2.75 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
Compartir
Otros clientes también buscaron carril 72 galvanizado, carril 72 o carril 72 x 41
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Patrón de orificios optimizado: ofrece mayor flexibilidad en las opciones de fijación
- Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
- Sistema de carriles modulares que ofrecen versatilidad y flexibilidad
- Elementos de aislamiento acústico disponibles para todos los carriles de instalación MQ
Aplicaciones
- Recomendado para instalaciones en interiores con humedad, zonas exteriores sin exposición a inclemencias meteorológicas o con exposición a condiciones meteorológicas suaves, y expuestas al aire libre
- Sistemas de soporte modulares para tuberías
- Sistemas de soporte modulares para bandejas de cables y conductos de aire
- Sistemas de soporte modulares para estructuras en 3D
- Instalación con montaje en pared