MQ-52-72 D
New productProducto #r4343
Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media/alta
- Altura: 124 mm
- Espesor del material: 2.5 mm, 2.75 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
Compartir
Otros clientes también buscaron carril 52-72
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
- Elementos de aislamiento acústico disponibles para todos los carriles de instalación MQ
- Posibilidad de instalación en ambos lados
Aplicaciones
- Sistemas de soporte modulares para tuberías
- Sistemas de soporte modulares para bandejas de cables y conductos de aire
- Sistemas de soporte modulares para estructuras en 3D
- Instalación con montaje en pared