Canal de doble perfil MT-50D U (sin ranuras)
New productProducto #r18049659
Canal de doble perfil contiguo hermético sin ranuras/orificios
- Composición del material: S280GD
- Acabado: Galvanizado
- Espesor del material: 2.75 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron MT-50D U, Canal de doble perfil contiguo hermético sin ranuras/orificios o Canal de doble perfil MT-50D U
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de perfil MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- Canales de perfil herméticos: ideales para la construcción de estructuras modulares en centros de datos, especialmente en la contención de pasillos fríos/calientes
- Instalación más sencilla: compatible con el innovador sistema de bloqueo trenzado de MT, que permite el uso de una amplia variedad de conectores y placas base MT
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes MT de Hilti para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta la estructura modular de carga más pesada
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo en centros de datos, como la contención de pasillos fríos/calientes
- Apto para el uso en ambientes interiores secos