Carril MQ-21.5
New productProducto #r8296787
Carril de carga MQ galvanizado de 21 mm de alto para aplicaciones de carga ligera/media
- Homologaciones: ETA
- Altura: 21.5 mm
- Composición del material: S280GD+Z140-M-A-C según la norma DIN EN 10346 2009.7
Compartir
Otros clientes también buscaron carril ligero, sistemas de carril, carril de instalación, carril de carga o carriles
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Ranuras posteriores de gran tamaño: mayor flexibilidad de opciones de fijación y orificios redondos que optimiza la fijación de anclajes
- Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
- Sistema de carriles modulares que ofrecen versatilidad y flexibilidad
- Totalmente compatible con los componentes de sistemas de instalación modular MQ
Aplicaciones
- Instalación de tuberías, conductos de ventilación y bandejas de cables
- Sistemas de soporte modulares para tuberías
- Sistemas de soporte modulares para bandejas de cables y conductos de aire
- Sistemas de soporte modulares para estructuras en 3D

Para más información técnica, ver los productos por separado.