Carril MQ-41
New productProducto #r4330
Carril de carga MQ galvanizado de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
- Homologaciones: ETA
- Altura: 41.3 mm
- Espesor del material: 2 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron sistemas de carril, carril de carga, carril de instalación, sistemas de soporte o carril
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Ranuras posteriores de gran tamaño: mayor flexibilidad de opciones de fijación y orificios redondos que optimiza la fijación de anclajes
- Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
- Sistema de carriles modulares que ofrecen versatilidad y flexibilidad
- Elementos de aislamiento acústico disponibles para todos los carriles de instalación MQ
Aplicaciones
- Recomendado para la instalación en espacios interiores secos
- Sistemas de soporte modulares para tuberías
- Sistemas de soporte modulares para bandejas de cables y conductos de aire
- Sistemas de soporte modulares para estructuras en 3D
- Instalación con montaje en pared

Para más información técnica, ver los productos por separado.