Carril de doble perfil MT-30D
New productProducto #r18049764
Carril de doble perfil contiguo
- Composición del material: S280GD
- Acabado: Galvanizado
- Espesor del material: 2 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron MT-30D, Carril de carga doble MT-30D o Carril de carga doble
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de perfil MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- Complejidad reducida al mínimo: el sistema MT está diseñado para ayudarle a simplificar tanto las operaciones logísticas como la instalación in situ.
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes MT de Hilti para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta la estructura modular de carga más pesada
- Instalación más sencilla: compatible con el innovador sistema de bloqueo trenzado de MT, que permite el uso de una amplia variedad de conectores y placas base MT
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo, como marco de puntal tipo poste
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo, como marcos de puntal trapezoidal suspendidos
- Soportes de vigas voladizas montados en pared para tuberías más pesadas
- Estructura 3D modular para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables
- Apto para el uso en entornos secos de interior