Carril MQ-41D-L
New productProducto #r6243055
Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media
- Altura: 83 mm
- Espesor del material: 1.5 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de carga media o Carril de instalación MQ doble
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Posibilidad de realizar la instalación en ambos lados, lo que ofrece una elevada flexibilidad de aplicación
- Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
- Sistema de carriles modulares que ofrecen versatilidad y flexibilidad
- Elementos de aislamiento acústico disponibles para todos los carriles de instalación MQ
Aplicaciones
- Instalación de tuberías, conductos de ventilación y bandejas de cables
- Sistemas de soporte modulares para tuberías
- Sistemas de soporte modulares para bandejas de cables y conductos de aire
- Sistemas de soporte modulares para estructuras en 3D
- Instalación con montaje en pared