Carriles de montaje MQ-124X D
New productProducto #r4302
Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media/alta
- Altura: 124 mm
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
Compartir
Otros clientes también buscaron Aplicaciones de carga media/alta o Carril de montaje doble
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
- Posibilidad de instalación en ambos lados
Aplicaciones
- Sistemas de soporte modulares para tuberías
- Sistemas de soporte modulares para bandejas de cables y conductos de aire
- Sistemas de soporte modulares para estructuras en 3D