Carril de doble perfil MT-60D OC
New productProducto #r18049654
Carril de doble perfil contiguo, para uso en ambientes exteriores con poca contaminación
- Composición del material: S280GD
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 2.75 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron MT-60D OC, Carril de carga doble MT-60D OC o Carril de carga doble, para uso en exteriores con poca contaminación
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de perfil MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- Resistencia a la corrosión: revestido con magnesio de zinc, que ayuda al puntal MT a resistir la humedad y la corrosión química sin ningún tratamiento adicional, incluso en los bordes cortados
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes MT de Hilti para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta la estructura modular de carga más pesada
- Instalación más sencilla: compatible con el innovador sistema de bloqueo trenzado de MT, que permite el uso de una amplia variedad de conectores y placas base MT
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Conexiones de tuberías pesadas a ambos lados del canal en trapecio
- Rejillas MEP sobre cabeza
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada