Perfil en L MT-15 OC
New productProducto #r12218890
Carril de perfil en L de carga ultraligera, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero S280 o superior
- Acabado: Zinc-magnesio: para uso en exteriores
- Espesor del material: 1.5 mm
Compartir
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- La complejidad se reduce al mínimo: se optimizan las operaciones logísticas y sobre el terreno, y se simplifica la instalación
- Solución económica para estructuras trapezoidales de varilla roscada sencilla
- Totalmente compatible con el sistema MT: posibilidad de montaje directo en vigas MT
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Puntal trapezoidal para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables en entornos de corrosión moderada
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada