Viga MT-100 OC
New productProducto #r12219188
Sección de caja rectangular de carga extra pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero S350 o superior
- Acabado: Zinc-magnesio: para uso en exteriores
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso hace de las vigas MT una alternativa eficiente a la soldadura para prácticamente cualquier soporte MEP de carga pesada y estructuras modulares
- La complejidad se reduce al mínimo: se optimizan las operaciones logísticas y sobre el terreno, y se simplifica la instalación
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes Hilti MT para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta el entramado modular de carga más pesada
- Instalación más sencilla: compatible con el innovador perno roscado MT, que permite utilizar una amplia variedad de conectores y placas base MT y evitar la necesidad de tuercas
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo para cargas pesadas y tramos largos
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo para cargas pesadas y tramos largos
- Soportes de vigas voladizas con montaje en pared para tuberías industriales de carga ultrapesada
- Estructura modular 3D para soportar servicios y tuberías de carga ultrapesada de edificios
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada