Carril de carga MT-30
New productProducto #r12218941
Carril de perfil para uso en interiores
- Composición del material: Acero S280 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material: 2 mm
Compartir
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- La complejidad se reduce al mínimo: se optimizan las operaciones logísticas y sobre el terreno, y se simplifica la instalación
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes Hilti MT para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta el entramado modular de carga más pesada
- Instalación más sencilla: compatible con el innovador sistema de bloqueo trenzado MT, que permite el uso de una amplia variedad de conectores y placas base MT
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo con cargas más ligeras y tramos limitados, como por ejemplo marcos de puntal tipo poste
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo con cargas más ligeras y tramos limitados, como marcos de puntal trapezoidal suspendidos
- Soportes de vigas voladizas montados en pared para tuberías, conductos y cables más pequeños
- Estructura 3D modular ligera para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables
- Apto para el uso en entornos secos de interior