Baterías, cargadores y estaciones de alimentación

Descubra cómo nuestras baterías, cargadores y estaciones de alimentación portátiles están diseñados para hacer que nuestras herramientas ofrezcan más rendimiento y mayor tiempo de funcionamiento

20 Productos

Filtros

Nuevo

Estación de alimentación B 3600 Mobile

Nuevo

Generador alimentado por litio


Descripción
Fuente de alimentación eléctrica temporal y portátil de alta capacidad para el uso con herramientas eléctricas de carga pesada
Capacidad de la batería
n/a
Peso
20 kg
Dimensiones (L x An x Al)
420 x 210 x 420 mm

Nuron

Batería Nuron B 22-55


Descripción
Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.55 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

Batería Nuron B 22-85


Descripción
Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Capacidad de la batería
4,0 Ah
Peso
0.76 kg
Dimensiones (L x An x Al)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Batería Nuron B 22-110


Descripción
Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Capacidad de la batería
5,2 Ah
Peso
0.91 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

Batería Nuron B 22-170


Descripción
Batería de Ion-Litio de 22 V de alto rendimiento diseñada para mejorar el rendimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron en trabajos de carga pesada
Capacidad de la batería
8,0 Ah
Peso
1.31 kg
Dimensiones (L x An x Al)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Batería Nuron B 22-255


Descripción
Batería de Ion-Litio de 22 V de máximo rendimiento que maximiza el tiempo de funcionamiento y la salida de las herramientas Nuron de taladrado con percusión y de corte de carga pesada
Capacidad de la batería
12 Ah
Peso
1.84 kg
Dimensiones (L x An x Al)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

Cargador compacto C 4-22 Nuron
Descripción
Cargador compacto para todas las baterías Nuron de Hilti
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
Potencia de salida
90 W
Corriente de salida
3.5 A

Nuron

Cargador rápido C 6-22 Nuron


Descripción
Cargador de alta velocidad para todas las baterías Hilti Nuron
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
Potencia de salida
240 W
Corriente de salida
9.6 A

Nuron

Cargador de alto rendimiento C 8-22 Nuron
Descripción
Cargador de alta velocidad optimizado para las baterías Nuron B 22-170 y B 22-255 de alta capacidad
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
Potencia de salida
450 W
Corriente de salida
18 A

Nuevo

Batería B 12-30 de 12 V


Descripción
Batería de Ion-Litio compacta y extraligera de 12 V
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50
35 mín.
Peso
0.24 kg
Batería B 12-55 de 12 V
Descripción
Batería de ion litio de 12 V y 5,0 Ah compacta y de alta capacidad, con 21 700 celdas mejoradas para ofrecer más trabajo por cada carga
Capacidad de la batería
5,0 Ah
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50
50 mín.
Peso
0.34 kg
Batería B14 2.6 de 14V
Descripción
Batería de ion de litio compacta de 14 V y 2,6 Ah
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.37 kg
Dimensiones (L x An x Al)
103 x 81 x 51 mm
Batería B22 2.6 de 22 V
Descripción
Batería de ion de litio compacta de 22 V y 2,6 Ah
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.49 kg
Dimensiones (L x An x Al)
135 x 94 x 53 mm
Batería B22 4.0 de 22 V
Descripción
Batería de ion de litio de 22 V y 4,0 Ah compacta y de alta potencia
Capacidad de la batería
4,0 Ah
Peso
0.69 kg
Dimensiones (L x An x Al)
136 x 97 x 60 mm
Batería B22 8.0 de 22 V
Descripción
Batería de ion de litio de 22 V de 8,0 Ah que ofrece un elevado tiempo de funcionamiento
Capacidad de la batería
8,0 Ah
Peso
1.15 kg
Dimensiones (L x An x Al)
145 x 97 x 76 mm
Batería B36 5.2 de 36V
Descripción
Batería de ion de litio de alto rendimiento de 36 V y 5.2 Ah
Capacidad de la batería
5,2 Ah
Peso
1.35 kg
Dimensiones (L x An x Al)
167 x 92 x 81 mm
Batería B36 9.0 de 36V
Descripción
Batería de ion de litio de 36 V de 9,0 Ah que ofrece un elevado tiempo de funcionamiento
Capacidad de la batería
9,0 Ah
Peso
2.03 kg
Dimensiones (L x An x Al)
181 x 99 x 103 mm
Cargador rápido C4/36-350


Descripción
Cargador rápido de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
Compatibilidad del sistema de batería
22 V, 36 V
Potencia de salida
350 W
Corriente de salida
9 A
Cargador compacto C4/12-50
Descripción
Cargador compacto para baterías de ion de litio de Hilti de 12 V
Compatibilidad del sistema de batería
12 V
Potencia de salida
50 W
Corriente de salida
4 A
Cargador de varias bahías C4/36-MC4
Descripción
Cargador múltiple de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
Compatibilidad del sistema de batería
22 V, 36 V
Potencia de salida
90 W
Corriente de salida
4 A

Herramientas a batería

Facilita tus tareas en el lugar de trabajo con la Plataforma a batería Nuron

Benefíciate de la última incorporación a nuestra gama de baterías: la plataforma única Nuron de 22V. Las baterías Nuron ofrecen más tiempo de funcionamiento y compatibilidad que nunca para todos tus trabajos, desde los más ligeros hasta los más pesados.

Descubre la diferencia de las baterías Nuron de 22V

Herramienta a batería

Más volumen de trabajo por carga

Consigue el rendimiento de las herramientas con cable, de gasolina, de 36V y superiores, pero con el peso, el equilibrio y la ergonomía de una plataforma de 22V para que puedas seguir trabajando cómodamente durante todo el día. 

Nuron

La comodidad de una sola plataforma

Realiza todos tus trabajos en la misma plataforma Nuron de 22V de alto rendimiento. Utiliza el mismo juego de baterías intercambiables para mas de 70 herramientas, desde atornilladoras taladro hasta martillos de demolición.  

 

Estado batería

Reduce los tiempos de inactividad

Los diagnósticos integrados te alertan sobre el estado de la batería, al tiempo que obtienes una gestión simplificada de tu parque de herramientas gracias a los servicios basados en datos.

Protección equipos

Diseño duradero

Los componentes electrónicos totalmente sellados ayudan a mantener alejados el agua, el polvo y otros contaminantes, mientras que las protecciones externas y la carcasa de fibra de vidrio reforzada proporcionan una protección superior contra caídas.

Tronzadora a batería

Sustituye cable y gasolina

Una plataforma a batería de 22V para todas tus herramientas

La batería Nuron ofrece más tiempo de funcionamiento y hasta el doble de potencia que las plataformas a batería equivalentes de 18V y 20V para aplicaciones duras y repetitivas. También proporciona hasta 4 veces la potencia de otras baterías Hilti de 22V, más potencia que nuestro sistema de 36V o incluso que las herramientas con cable y gasolina.     

 

Plataforma NURON

Una batería para cada aplicación

Consigue el equilibrio que necesitas entre tamaño, peso y rendimiento

Elige la batería Nuron para tu trabajo

Batería Nuron B22-55

Batería Nuron B22-55

Compacta para cuando necesites que tus herramientas eléctricas sean lo más ligeras y manejables posible

Batería Nuron B22-85

Batería Nuron B22-85

Batería 22V versátil con una relación óptima entre potencia y peso para las tareas diarias de atornillar, taladrar y cortar 

Batería Nuron B22-110

Batería Nuron B22-110

Batería versátil para cuando quieras hacer tu trabajo más rápido y con menos carga

Batería Nuron B22-170

Batería Nuron B22-170

Batería de gran capacidad y potencia equipada para maximizar tu trabajo por carga  

Batería Nuron B22-255

Batería Nuron B22-255

Batería de gran capacidad para trabajos exigentes de perforación, corte o demolición con martillo SDS Max

Batería Nuron en un cargador de batería

Gestión más sencilla del parque de herramientas

Baterías inteligentes y conectadas que ayudan a reducir el tiempo de inactividad

La plataforma Nuron conecta las baterías inteligentes con las herramientas y los cargadores para que estés preparado para lo que te depare el futuro.

Sigue trabajando gracias a los diagnósticos de batería incorporados que te permiten saber cuándo es necesario sustituir las baterías. Y utiliza los datos de ubicación y uso proporcionados por Nuron para tomar decisiones informadas sobre tu parque de herramientas.

Descubre los servicios conectados de Nuron

Evita el tiempo de inactividad con alertas de batería

Los clientes de Fleet Management reciben alertas automáticas cuando una batería Nuron necesita ser sustituida y pueden pedir rápidamente un reemplazo gratuito. 

Ahorra tiempo en la búsqueda de herramientas perdidas

Accede fácilmente a la información sobre la última ubicación conocida de las herramientas y equipos extraviados con las baterías, herramientas y cargadores conectados de Nuron.

Minimiza el gasto en herramientas duplicadas

Combina Nuron con el sistema de seguimiento de herramientas y gestión de equipos Hilti ON!Track para identificar los equipos inactivos o acumulados y llevarlos a donde se necesitan.

Martillo demoledor de hormigón

Rompe el hormigón, no las baterías

Diseño duradero para las obras más exigentes

Las baterías Nuron cuentan con una carcasa de fibra de vidrio reforzada y protecciones externas que absorben los golpes para una mayor protección contra las caídas. También te beneficias de los componentes electrónicos sellados que ayudan a proteger la batería contra contaminantes comunes como el polvo, y la humedad.

Bateria 12V

Baterías extra compactas para herramientas de 12V

Para trabajos en obra donde el peso y el tamaño de la batería son críticos

Nuestras modernas baterías de 12V están especialmente diseñadas para tus aplicaciones ligeras de taladro, fijación, corte y medida. Consigue el rendimento que necesitas gracias al peso ligero de las baterías compactas.