Batería B22 4.0 de 22 V
New productProducto #r8449394
Batería de ion de litio de 22 V y 4,0 Ah compacta y de alta potencia
- Capacidad de la batería: 4,0 Ah
- Peso: 0.69 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 136 x 97 x 60 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron 22V, 4 Ah, Batería compacta, Pack de baterías o Batería
Características
- Batería compacta de alto rendimiento para todas las herramientas de 22 V de Hilti que ofrece un excelente equilibrio entre tiempo de funcionamiento y ergonomía
- La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización fiable del estado de carga
- Componentes electrónicos perfectamente sellados, lo que incrementa la protección frente al polvo, la humedad y el agua
- Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
- Diseño de la carcasa que refrigera la batería hasta la temperatura ideal para agilizar la carga y reducir la sobrecarga durante la aplicación
Aplicaciones
- Trabajo en espacios reducidos, en los que el alto rendimiento en dimensiones compactas es una prioridad
- Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 22 V de Hilti
- Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 18 V y 22 V de Hilti
- Compatible con todos los cargadores de baterías de ion de litio C4/36 de Hilti
- Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 60 °C a -20 °C
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones Li-Ion, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Arabic, Francés, Terminar, French, Portugués, Portuguese, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 1.5 MB ]