Estación de alimentación B 3600 Mobile
New productProducto #r16197438
Fuente de alimentación eléctrica temporal y portátil de alta capacidad para el uso con herramientas eléctricas de carga pesada
- Capacidad de la batería: n/a
- Peso: 20 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 420 x 210 x 420 mm
Otros clientes también buscaron Generador alimentado por litio, Alimentación móvil, Fuente alimentación eléctrica, Suministrador electricidad o B 3600
- Alimentación continua en la obra: suministro de 3600 W adecuado para equipos de construcción de carga pesada, incluidos los martillos neumáticos eléctricos y las herramientas de taladro con diamante
- Fuente de alimentación portátil de carga rápida y alta capacidad: la batería de 2,1 kWh se carga al 100 % en solo 3 horas y alimenta un martillo neumático TE 3000 durante 1 hora o un martillo perforador SDS Max durante casi 2 horas
- Dispositivo silencioso y libre de emisiones: a diferencia de los generadores de gasolina, esta fuente de alimentación eléctrica no genera ruidos ni humos
- Producto ligero y portátil: con un peso de tan solo 20 kg, la estación de alimentación portátil B 3600 se puede mover de un lugar a otro en la obra con mayor facilidad que las fuentes de alimentación tradicionales como, por ejemplo, los generadores
- Producto diseñado para resistir las condiciones más extremas: clasificación IP54 que ofrece una elevada resistencia frente al polvo/humedad y con una temperatura de funcionamiento de -17 hasta +60 ºC para fuentes de alimentación
- Estación de alimentación portátil para todo tipo de herramientas eléctricas y otros dispositivos de conexión por cable que se utilizan en la obra (como, por ejemplo, cargadores e batería, cafeteras, máquinas de soldar y pequeños frigoríficos)
- Alimentación plug-and-play al instante para todas las herramientas de conexión por cable sin necesidad de acceder a ningún dispositivo de distribución de alimentación
- Fuente de alimentación móvil para lugares cerrados o entornos sensibles en los que el ruido, los peligros asociados a los cables o los gases de escape están prohibidos
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones B 3600 (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Arabic, Francés, Terminar, French, Portugués, Portuguese, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 9.4 MB ]