Batería B 12-55 de 12 V
New productProducto #r17048485
Batería de ion litio de 12 V y 5,0 Ah compacta y de alta capacidad, con 21 700 celdas mejoradas para ofrecer más trabajo por cada carga
- Capacidad de la batería: 5,0 Ah
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50: 50 min
- Peso: 0.34 kg
Compartir
Características
- Equilibrio entre agilidad y rendimiento: batería de 12 V más compacta de Hilti para herramientas eléctricas, con hasta un 25 % más de tiempo de funcionamiento que su predecesora
- Evita interrupciones en tu trabajo: la visualización precisa del nivel de carga ayuda a evitar pérdidas de potencia inesperadas, al tiempo que la protección frente a sobrecalentamiento, sobrecarga y descargas profundas puede reducir el tiempo de inactividad no planificada
- carcasa con fibra de vidrio y caucho es hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños causados por caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
- 21 700 celdas de batería mejoradas: mayor capacidad significa más tiempo de funcionamiento sin la necesidad de incrementar el tamaño de la batería
Aplicaciones
- Batería de 12 V compacta y de alta capacidad para el uso con las herramientas a batería de Hilti
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones Li-Ion, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Arabic, Francés, Terminar, French, Portugués, Portuguese, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 1.5 MB ]